Опубликуйте свои продукты
Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame
Watts

Dead Level® D - Pre-Sloped Polypropylene Trench Drain System with Ductile Iron Frame

4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)

Watts Dead Level® D Pre-Sloped Trench Drain System with 6 in.(152mm) wide x 48 in.(1219mm) long (standard) ductile iron frame, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4"(102) No Hub bottom outlet(s). System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. Installation to be performed in accordance with manufacturer's instructions and building code.

Cпецификация
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6389
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки