Опубликуйте свои продукты
Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B
Watts

Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable elbows - polysulfone.

3518B-08 - 3/8 in. CTS x 3/8 in. OD
3518B-10 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. OD
3518B-14 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. OD
3518B-18 - 1 in. CTS x 1 in. OD

Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6642
  • Тип продукцииQuick-Connect Solutions
  • Группа продукцииElbows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНHardware and fittings
  • Код ССКПУ ООН401417
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings