Опубликуйте свои продукты
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC

Series LFFBV-3C-QC 2-Piece, Full Port, Lead Free* cast copper silicon alloy Ball Valves with Quick-Connect Technology are used in residential and commercial potable water applications. They feature a bottom-loaded blowout proof stem, virgin PTFE seats, thrust washer, adjustable packing gland, stem packing nut, chrome-plated brass ball adapter and steel handles. Series LFFBV-3C-QC comes with integral quick-connect inlet and outlet connections for fast installation on copper, CPVC, PEX and PB pipe.
Cпецификация
  • Keywords: 1017, asse, b125, control, csa, hot, lead free, lf, mixing, temperature, thermostatic, valve, water
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6968
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves > Ball Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты