Опубликуйте свои продукты
Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801
Watts

Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801

Series LFB6800, LFB6801 3-Piece, Full Port, Lead Free* copper silicon alloy Ball Valves feature an in-line maintenance design that offers serviceability of all operating parts without disturbing the rigid pipeline system. The LFB6800, LFB6801 & #8217;s full port orifice ensures maximum flow capacity, while Durafill® seats, stainless steel ball and stem provide maximum safety and highest operating pressure and temperature limits. The LFB6800, LFB6801 features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.
Cпецификация
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant; MSS-SP-110 Standards
    Working Pressure: 1/4" – 1" 600psi (41 bar) WOG non-shock
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 200wog, 2pc, 316ss, 3piece, 600wog, ball, ball valve, ballandstem, ballvalve, brass ball valve, bronze, cap and chain, cold valve, combination, combination valve, conventional, cxc, electric, emv, fbv, female thread union, float, full port, fullport, gate valve, hc, heater, hot, lead free, lead free brass, lf, lf ball valve, lftwh, motorvalve, non, nrs, plastic, plsfloat, port, relief, relief valve, rising, rv, set, solder, spring check, ss, ssball, ssstem, stem, sweat, tailpiece, tankless, thread, threaded, threepiece, twh, two piece, twopiece, ut, valve, vlv, water
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7842
  • Тип продукцииWater Safety & Flow Control
  • Группа продукцииValves for Liquid Services
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки