Опубликуйте свои продукты
4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES
Watts

4 to 75 GPM Grease Interceptor - WD-CSA SERIES

Watts Drainage Products WD-CSA Series epoxy coated inside and outside fabricated steel grease interceptor with flow rating of 4 to 75 gpm and grease capacity of 8 to 150 lbs. Unit shall include one piece removable baffle assembly, code approved deep seal trap, secured and gasketed non slip cover, NH (MJ) (standard) inlet and outlet and external flow control.

Cпецификация
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7916
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииInterceptors > Grease Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки