Опубликуйте свои продукты
Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs
Watts

Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs

Watts Dead Level S Deck Channel system with 6 in (152mm) wide x 48 in (1219mm) long (standard) ductile iron frame, UV stabilized talc-filled polypropylene channels with integral 4" IPS threaded bottom outlet. System shall be frame-anchored, with (specify) grating to suit DIN Class (specify) load rating. System to include frame connectors, grate lockdowns, and construction covers. Installation to be performed in accordance with manufacturer's instructions and recommendations.

Cпецификация
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8263
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains