Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36
Watts

Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves - LFN36

4.8 из 5 звезд4.8(8 отзывы)

Series LFN36 Lead Free* Water Service Vacuum Relief Valves are used in water heater/tank applications to automatically allow air to enter into the piping system to prevent vacuum conditions that could siphon the water from the system and damage water heater/tank equipment. They have a Lead Free* brass body construction with NPT male inlet connection and a protective cap. Series LFN36 has a low profile design, is tested and rated to ANSI Z21.22, and is CSA certified. It is suitable for low pressure steam and water service, and is ideal for use in domestic water heaters and supply tanks, table top heaters, jacketed steam kettles, unit heaters, low pressure steam systems, and steam coil heaters. Maximum Working Pressure: 200psi (13.8 bar). Maximum Steam Pressure: 15psi (103 kPa).

Cпецификация
  • Features

    • Lead Free* brass body
    • Low profile design
    • Valve protects water heaters, hot water supply tanks, and other equipment from damage caused by vacuum conditions
    • Protective cap
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLead-Free-Water-Service-Vacuum-Relief-Valves-LFN36
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииRelief Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки