Опубликуйте свои продукты
TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R
Watts

TriCore™ Composite Closet Carrier Horizontal Left Or Right Fitting - PC-101-L/R

Watts PC-101-L/R TriCore™ composite closet carrier features universal horizontal left or right ABS fitting, 3" or 4" no-hub waste and 2" no-hub vent connection, patented ABS nipple with o-ring seal, straight or offset faceplate options and patented ABS legs with standard and ADA height markings. 1/4" SS shims for fine adjustment, integral test cap, neoprene bowl gasket and plated hardware with chrome cap nuts are included. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. static load and E84 off-gassing requirements.

Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTriCore-Composite-Closet-Carrier-Horizontal-Left-Right-Fitting-pc-101-l-r
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки