Опубликуйте свои продукты
Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI

Description:

Series 77F-BI Bronze, Flanged, Wye-Pattern Strainers are used in liquid and steam applications. They feature a wye-pattern, Class 150 bronze body, stainless steel screen and blow-down plug. Series 77F-BI can be installed in horizontal or vertical pipe with the blow-down connection at the lower end of the screen retainer cover. Maximum Pressure (non-shock): 225psi (15 bar) @ 150°F (66°C) WOG; 150psi (10.3 bar) @ 406°F (208°C) WSP.

Cпецификация
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 8 in. (50 to 200mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWye-Pattern-Strainers-77F-BI
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииStrainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings