Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

4.4 из 5 звезд4.4(16 отзывы)
Series LFTL Liquid-Fill Angle Lead Free* Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It is a sealed glass tube type model with a polypropylene cases, glass lens, non-mercury bed sensing fluid, and Lead Free* brass thermowells. Accuracy is +/-2 % of full scale. Available in various temperature rating scales.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAngle-Thermometer-LFTL
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииGauges > Thermometers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC011165
  • Название ETIMBimetal thermometer
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Описание Uniclass 2015Temperature gauges
  • Код CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Номер OmniClass23-27 11 11
  • Наименование OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты