Опубликуйте свои продукты
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
    Watts

    2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1

    4.4 из 5 звезд4.4(10 отзывы)

    Series C-FBV-1 2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It features a bottom-loaded blowout-proof stem. A full port orifice ensures maximum flow capacity, while reinforced PTFE seats, PTFE stem packing, thrust washer and body seal provide maximum safety and high operating pressure/temperature limits. Pressure Rating is 1000psi WOG (non-shock) and 125psi WSP.

    Cпецификация
    • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
      • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
      • Latch-Lok handle locks in open or close position
      • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBall-Valve-C-FBV-1
    • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
    • Группа продукцииShutoff Valves > Ball Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНBall valves
    • Код ССКПУ ООН40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings