Опубликуйте свои продукты
316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB
Watts

316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB

Description:

Series 97FB-CSSIB 316 Stainless Steel Flanged Basket Strainers feature an angle-designed basket, cast 316 stainless steel body with flanged connections, stainless steel screen, bolted retainer cap and stainless steel blow-off plug. Maximum Pressure (non-shock): 275psi (19.0 bar) WOG.


Cпецификация
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 6 in. (50 to 150mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBasket-Strainer-97FB-CSSIB
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииStrainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings