Опубликуйте свои продукты
Ball Float Backwater Valve - BV-300
Watts

Ball Float Backwater Valve - BV-300

Watts BV-300 ball float backwater valve is engineered with epoxy coated cast iron for long life and durability. It features no-hub connections for easy installation, a removable bronze ring and a neoprene seat. It is BAA compliant.

Cпецификация
  • Features

    • Epoxy coated cast iron
    • Neoprene seat
    • Serviceable bronze ring
    • Installs at drain outlet
    • No hub connections



    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbv-300-ball-float-backwater-valve
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииDrainage Specialties
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves