Опубликуйте свои продукты
Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20
Watts

Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20

Series CO20 cast iron adjustable floor cleanout with round nickel bronze, ductile iron, or stainless steel non-skid top, and removable gasketed brass cleanout plug.

Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCO-20-Cleanout
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING