Опубликуйте свои продукты
RainCycle Control Station - D3-BFD-VC
Watts

RainCycle Control Station - D3-BFD-VC

Pre-engineered rainwater control stations integrating sediment filtration, water disinfection, and controls (optional) of a commercial rainwater harvesting system onto a single pre-plumbed skid package

Features

  • Single point power connection
  • Easy selection of disinfection equipment based on end-uses in accordance with CSA/ICC B805
  • Compact footprint
  • Servicing access from only two sides (UV)
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD3-BFD-VC
  • Тип продукцииWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Группа продукцииRainwater Harvesting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-08-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC003481
  • Название ETIMRainwater system
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70_97_70
  • Описание Uniclass 2015Rainwater reclamation systems
  • Номер OmniClass23-39 31 00
  • Наименование OmniClassPackaged Waste Water Treatment
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems