Опубликуйте свои продукты
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
    Watts

    Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS

    Watts FD-Funnels epoxy coated cast iron, nickel bronze or stainless steel bolt-on funnel.

    Cпецификация
    • Features

      • Bolt-on style funnel
      • Attach to any floor drain grating with underside bolt
      • Round or oval for multiple condensate lines
      • Optional cast iron, nickel, bronze, or stainless steel

      Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFD-funnels-bolt-on-funnels
    • Тип продукцииDrainage Solutions
    • Группа продукцииFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
    • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 27 00
    • Наименование OmniClassFloor Drains