Опубликуйте свои продукты
2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1
Watts

2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1

4.8 из 5 звезд4.8(8 отзывы)

Series G4000M1 2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves are used in commercial HVAC and steam applications. It features a 125psi steam rating, stainless steel ball and stem, PTFE seats and packing, a steel-plated stop plate, and a ductile iron handle. Series G4000M1 has quarter turn operation, positive shutoff, and is ideal for replacing cast iron gate valves. The G4000M1 features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Pressure Rating is 125psi WSP, 200psi CWP.

Features

  • Ideal for replacing cast iron gate valves
  • Used in commercial HVAC and steam applications
  • FDA approved epoxy-coated valve available
  • Same end-to-end dimensions as conventional flanged iron gate valves
Cпецификация
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаg4000m1-ball-valve
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves > Ball Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки