Опубликуйте свои продукты
Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650
Watts

Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650

Series GRD-650 epoxy coated cast iron green roof multi-level planter drain with bottom flashing clamp and stainless steel screened aluminum dome, perforated ABS standpipe, upper self-locking stainless steel screened aluminum dome, and no hub (standard) outlet.

Cпецификация
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green roof systems
    • Corrosion resistant stainless steel screened aluminum dome
    • Lower dome increases drainage capacity above membrane
    • 4" IPS standpipe can be extended or cut to size

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGRD-650-Roof-Drain
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииRoof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING