Опубликуйте свои продукты
Closet Carrier - ISCA-201
Watts

Closet Carrier - ISCA-201

Watts ISCA-201 closet carrier with face plate and foot supports invertible for Siphon jet or Blow-out water closets.

Cпецификация
  • Keywords: 2 in no hub vent, 3 in no hub waste, 4 mounting bolts, abs nipple, floor mounted, service sink carrier,
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisca-201-closet-carrier
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки