Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel Lint Trough - LI-LT
Watts

Stainless Steel Lint Trough - LI-LT

Watts LI-LT type 304 stainless steel lint trough with removable stainless steel filter screens, perforated stainless steel dome bottom strainer, and 4"(102) no hub bottom outlet.

Cпецификация
  • Features

    • 4" (102) no hub bottom outlet
    • Specified in commercial laundries
    • All stainless steel construction
    • Removable filter screens

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаli-lt-stainless-steel-lint-trough
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииInterceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Наименование OmniClassLiquid Separators