Опубликуйте свои продукты
Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10
Watts

Modulating Control Valve for Constant Tank Level - LFF110-10, LFF1110-10

Series LFF110-10, LFF1110-10 Modulating Float Control Valve is designed to maintain a constant liquid level in a tank or reservoir. It throttles open on a lowering liquid level and throttles closed upon a rising liquid level.
Cпецификация
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Maintains a constant liquid level in a tank or reservoir
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Ideal for balancing inflow and outflow demand
    • Uses a modulating float control for simple operation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmodulating-control-valve-lff110-10-lff1110-10
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииAutomatic Control Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING