Опубликуйте свои продукты
Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST
Watts

Oil Interceptor with Integral Storage Tank - OI-ST

Series OI-ST recessed or floor mounted epoxy coated steel oil interceptor with integral storage tank, gasketed epoxy coated steel skid-proof cover secured with hex head center bolt(s), deep seal trap with cleanout, draw-off connection and dual vent connections, sediment bucket, integral stainless steel flow control plate, and no hub (standard) connections. *Check local plumbing code for oil storage requirements prior to installation.

Cпецификация
  • Features

    • Separates petroleum products from wastewater run-off
    • Gravity draw-off removes oil to storage tank
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections


    Keywords: 20 gpm, epoxy-coated steel, fip, grease interceptor, low-rough-in, recessed or floor-mounted, 4 gpm, 50 gpm, epoxy-coated steel, grease interceptor, pdi certified, recessed or floor mounted, skid-proof cover, watts, plumbing, watts regulator, hair interceptor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOI-ST-Oil-Interceptor-with-Integral-Storage-Tank
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииInterceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНSeparators
  • Код ССКПУ ООН401617
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Описание Uniclass 2015Water separators
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Наименование OmniClassLiquid Separators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING