Опубликуйте свои продукты
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR
    Watts

    QT QuickTurn™ Thin Wall Horizontal Closet Carrier - QT-161-LR

    Watts QT-161-L/R single thin wall horizontal water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4"(102) no hub waste and 2"(51) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patent pending faceplate assembly, and epoxy coated cast iron foot supports with incremental height markings. Adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with the requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg) static load.
    Cпецификация
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаqt-161-lr-closet-carrier
    • Тип продукцииDrainage Products
    • Группа продукцииSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
    • Номер OmniClass23-31 00 00
    • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING