Опубликуйте свои продукты
Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311
Watts

Floor Mounted Urinal Carrier - CA-311

Series CA-311 epoxy coated floor mounted urinal carrier with heavy gauge steel offset uprights with welded feet, universal steel hanger support plate with integral mounting brackets, and plated hardware.

Cпецификация
  • Features

    • Universal hanger plate accommodates standard urinals
    • Labor saving compression style upright mounting brackets
    • Offset feet allow uprights to be reversed in the chase
    • Epoxy coated steel construction

    Keywords: bottom bearing plate, floor mounted, integral mounting brackets, plate-type, plated hardware, steel uprights, universal steel hanger support plate, urinal carrier, welded feet, watts, drainage, drains, plumbing

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1338
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииSanitary Disposal Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment