Опубликуйте свои продукты
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
    Watts

    Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350

    Watts RD-350 epoxy coated cast iron dual outlet roof drain/overflow with flashing clamp, integral gravel stop, 4 1/2" high internal overflow standpipe, secured ductile iron dome, and no hub outlet(s) standard. Call customer service if you need assistance with technical details.

    Cпецификация
    • Features

      • For 2” to 10” outlet pipe sizes
      • Epoxy coated cast iron body
      • Vandal proof dome options available
      • Includes clamping flange with overflow dam

      Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRD-350-Primary-Overflow-Roof-Drain
    • Тип продукцииDrainage Solutions
    • Группа продукцииRoof Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-39 29 11
    • Наименование OmniClassWaste Water Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures