Опубликуйте свои продукты
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)

    Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) tanks for underground installation are engineered for commercial rainwater system applications with storage capacities up to 8,000 gallons. Tanks are pre-plumbed with a PVC calming inlet to minimize turbulence. Tanks are rated for H20 or HS-20 vehicular traffic loading as defined in the AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges.

    Cпецификация
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRWT-FRP-Underground-Tank
    • Тип продукцииWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Группа продукцииRainwater Harvesting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCРезервуар
    • Код Uniclass 2015Pr_60_50_96_70
    • Описание Uniclass 2015Rainwater storage butts
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Rainwater Storage Tanks
    • Номер OmniClass23-27 29 21 13
    • Наименование OmniClassUnderground Tank Containments