Опубликуйте свои продукты
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
    Watts

    Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000

    The Sanitary Check Valve series W5000 with Tri Clamp connections is engineered for hygienic performance in demanding sanitary systems. Constructed from 316L corrosion-resistant stainless steel with smooth internal surfaces, these products support effective cleaning and help maintain process integrity across food, beverage, and industrial applications.

    Cпецификация
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Spring-assisted for fast, reliable closure
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSanitary-Check-Valve-Tri-Clamp-Connections-series-w5000
    • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
    • Группа продукцииCheck Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНWafer check valves
    • Код ССКПУ ООН40141637
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Описание Uniclass 2015Check valves
    • Номер OmniClass23-27 31 19
    • Наименование OmniClassCheck Valves