Опубликуйте свои продукты
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000
    Watts

    Sanitary Wye Strainer with Tri Clamp Connections - Series W2000

    The Sanitary Wye Strainer series W2000 with Tri Clamp connections is engineered for hygienic performance in demanding sanitary systems. Constructed from 316L corrosion-resistant stainless steel with a 35 mesh screen and smooth internal surfaces, these products support effective cleaning and help maintain process integrity across food, beverage, and industrial applications.

    Cпецификация
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • 35 mesh screen for fine particle removal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSanitary-Wye-Strainer-Tri-Clamp-Connections-series-w2000
    • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
    • Группа продукцииStrainers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings