Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES
Watts

Stainless Steel Shock Arrestors - SS-SERIES

Watts Drainage Products SS SERIES pre-charged all stainless steel shock arrestor with stainless steel bellows, and male IPS threaded connection.

Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    OPERATING PRESSURE: 
    Designed to operate on all domestic and commercial lines up to 150psi working pressure, 250psi static pressure.

    TEMPERATURE RANGE: 
    -100°F to 300°F (-73°C to 149°C)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаStainless-Steel-Shock-Arrestors-SS-Series
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииWater Hammer Arrestors & Specialties
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Описание Uniclass 2015Valve products
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
  • Номер OmniClass23-27 43 17
  • Наименование OmniClassWater Hammer Arrestors
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING