Опубликуйте свои продукты
Water Pump Control Valve - W-700X-25C
Watts

Water Pump Control Valve - W-700X-25C

The Watts W-700X Pump Control Valve is designed to protect the pump from water hammer shock. It’s generally used in building services, water treatment, etc.

Cпецификация
  • Features

    • Easy to operate; wide application scope
    • Reliable seal performance
    • Top-loading structure
    • Open and close without friction

    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWater-Pump-Control-Valve-W-700X-25C
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииAutomatic Control Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Азия