Опубликуйте свои продукты
Plastic Pipe Sleeves - WPS
Watts

Plastic Pipe Sleeves - WPS

Watts Drainage Products WPS Series copolymer black polypropylene pipe sleeve.

Cпецификация
  • Features

    • Polypropylene provides impact strength and durability
    • Available in nine sizes
    • Black colour


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWPS-Plastic-Pipe-Sleeves
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииDrainage Specialties
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
  • Код ССКПУ ООН40141719
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe sleeves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings