Опубликуйте свои продукты
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
    Weather Shield Windows & Doors

    Contemporary Collection: Awning Window

    The hinged sash opens outward to beckon the breeze. Alone or combined into a flowing ribbon of glass, awning windows can be the functional building blocks of dramatic effect.

    • Style: Crank-out style window with slim-line, modern appearance and more exposed glass to maximize views.
    • Configuration: Available in a variety of operating sizes up to 60" x 60".
    • Low Maintenance: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Operation: Awning windows open outward with a top hinge.
    • Materials: Polyurethane enamel interior paint is an option for a sleek architectural finish in an array of color choices.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Cпецификация
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаContemporaryAwningWindow
    • Тип продукцииContemporary Collection
    • Группа продукцииWeather Shield Contemporary Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Awning Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНProjected windows
    • Код ССКПУ ООН30171612
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 15 21
    • Наименование OmniClassWood Awning Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows