Опубликуйте свои продукты
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
    Weather Shield Windows & Doors

    Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    4.4 из 5 звезд4.4(14 отзывы)

    CONTEMPORARY COLLECTION 

    NEXT GEN SLIDING PATIO DOOR

    Combining narrow panel profiles and a low-profile sill to achieve industry leading performance at sizes that rival the widest and tallest in the industry. Full perimeter locking system combines with innovative design delivers outstanding performance. 

    • Style
      • Slim-line modern appearance with more exposed glass to maximize views.
    • Configuration
      • Available in 2-panel, 2-panel with direct set, and 4-panel.  5’ wide by 10’ high maximum door panel sizes.
    • Industry Leading Performance
      • Full perimeter locking system combined with innovative design delivers outstanding performance
    • Operation
      • Unmatched sliding operation when compared to other standard sliding doors.
    • Materials
      • Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Sill Design
      • Low profile, high performance sill delivers outstanding performances with seamless floor transition.







    Relates to: Sliding Doors, Patio Doors, Interior Doors, Doors, Glass Panel Doors, Exterior Doors. 

    Cпецификация
    • Click on the product page for the Next Gen Sliding Patio Door to access the Quick Specifications, Technical Specifications, Structural Data, and Thermal Tests.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNextGenPatioDoor
    • Тип продукцииContemporary Collection
    • Группа продукцииWeather Shield Contemporary Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалДревесина
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC001521
    • Название ETIMDoor sliding contact
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 23 13
    • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки