Опубликуйте свои продукты
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door
Premium Series: Hinged Patio Door
    Weather Shield Windows & Doors

    Premium Series: Hinged Patio Door

    3.7 из 5 звезд3.7(7 отзывы)

    Open your home to the great outdoors and get swept away by our Premium Series hinged patio door. With its traditional styling and French door operation, it embellishes entrances with timeless architectural grace. Daylight and fresh air flows freely into any space while endless design combinations of the door allow for your home to shine uniquely amongst the crowd.

    • Style: Each patio door panel is made with structurally sound laminated veneer lumber (LVL). Solid, heavy-duty 3/4" wood dowels connect the panels.
    • Configuration: Choose single panel doors, 2-wide or 3-wide (center hinged only), or 2-side stationary/active units.
    • Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.
    • Operation: Available in a wide variety of styles and operations. Inswing and outswing door options can accommodate the room arrangements. Raised panel doors, arbor designs and either eyebrow or full radius panels provide endless choices for almost any architectural style.
    • Materials: Available in the industry-standard 1-3/4" thick panel or the upgraded, burly 2-1/4" thick door.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Cпецификация
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPremiumSeriesHingedPatioDoor
    • Тип продукцииPremium Series
    • Группа продукцииWeather Shield Premium Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНWooden doors
    • Код ССКПУ ООН30171504
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15 15
    • Наименование OmniClassClad Wood Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки