Опубликуйте свои продукты
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
    Weather Shield Windows & Doors

    Premium Series: Slider Window

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    Narrow sash. Clean lines. A simple and beautiful design that provides a wide-open view to the world. The Premium Series slider window is ideal for creating maximum ventilation with minimal space. Our innovative four-point roller system ensures silent, smooth operation for the life of the window and comes in a variety of color, style, material, and finishing options — giving you ultimate freedom to choose.

    • Style: Utilizing a streamlined design with dual tandem wheel assemblies, slider windows open horizontally rather than vertically. As a result, the sash opens smoothly with little effort, each time.
    • Configuration: Units can be ordered as double sliders or triple sliders for additional light and ventilation.
    • Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.
    • Operation: Innovative four-point roller system ensures silent, smooth operation horizontally for a wide-open view to the outdoors.
    • Materials: Designed with an integral weep system to divert water away from your home’s interior, our performance sill options ensure perfect function in any weather condition.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Cпецификация
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPremiumSeriesSliderWindow
    • Тип продукцииPremium Series
    • Группа продукцииWeather Shield Premium Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНHorizontal slider windows
    • Код ССКПУ ООН30171607
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 15 13
    • Наименование OmniClassWood Horizontal Sliding Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки