Опубликуйте свои продукты
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
Contemporary Collection: Bi-Fold Door
    Weather Shield Windows & Doors

    Contemporary Collection: Bi-Fold Door

    4.1 out of 5 stars4.1(27 reviews)

    There’s not a more stylish way to connect interior and outdoor spaces. With our beautifully slender bi-fold doors, you have flexible options to conceive and create expanded living areas with inspired flair.

    • Style: Narrow 3 ¼” stiles enhance and maximize the view providing more exposed glass.
    • Configuration: Dramatic folding glass walls range from 2 to 8 panels and can accommodate openings over 24’ x 10’.
    • Low Maintenance: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.
    • Operation: Hinged panels fold accordion-style to the outside along a fixed track.
    • Materials: Concealed shoot bolt system releases the shoot bolts while providing a handle for ease of operation when opening the panels.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Cпецификация
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаContemporaryBiFoldDoor
    • Тип продукцииContemporary Collection
    • Группа продукцииWeather Shield Contemporary Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНWooden doors
    • Код ССКПУ ООН30171504
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 35 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Accordion Folding Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15 27
    • Наименование OmniClassFolding Wood Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки