Опубликуйте свои продукты
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
Premium Series: Sliding Patio Door
    Weather Shield Windows & Doors

    Premium Series: Sliding Patio Door

    Our sliding patio doors let you effortlessly open up your home to a balcony, patio, pool deck or backyard. These architectural-grade panels give you a myriad of choices for exterior and interior finishes to achieve the perfect look for your home and bring the outdoors in.

    • Style: Doors available with two distinctive rail heights: the thicker, classic French rail for a traditional look or the contemporary narrow rail for a more modern aesthetic.
    • Configuration: Choose 2-wide, 3-wide, or 4-wide units to accommodate openings as wide as 15'-10".
    • Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.
    • Operation: Door panels slide along a fixed track, allowing variable opening widths.
    • Materials: The patio door sills are engineered with non-wood materials for superior resistance to temperature extremes and moisture.
    • Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.
    Cпецификация
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPremiumSeriesSlidingPatioDoor
    • Тип продукцииPremium Series
    • Группа продукцииWeather Shield Premium Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНRolling doors
    • Код ССКПУ ООН30171503
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clad Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15 25
    • Наименование OmniClassSliding Wood Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors