Опубликуйте свои продукты
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua
Weber Saint-Gobain ES

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

100% water-based single-component waterproofing membrane
Cпецификация
  • 100% polyurethane liquid membrane based on steam permeable water, designed for waterproofing roofs, roofs, balconies, terraces, as well as wet areas such as bathrooms, kitchens, etc. suitable to be coated with ceramics or to be stepped on, if left uncovered. Resistant to root penetration.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаweberdry-PUR-seal-aqua
  • Тип продукцииWaterproofing and moisture treatment
  • Группа продукцииLiquid membrane waterproofing
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-01-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_32_80
  • Описание Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems