Опубликуйте свои продукты
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 60"
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 60"
    wedi Corporation

    wedi® Fundo Shower Bases 60" x 60"

    The original wedi Fundo® shower base. These robust, pre-sloped, waterproof shower floor bases come with a wedi® Fundo Click and Seal® Drain unit. You can select one of our square wedi Premium drain cover options to fit the preferred design.

    Cпецификация
    • KEY FEATURES

      • Pre-sloped, all-in-one shower base
      • 100% internally waterproof and moldproof
      • Can be cut or extended in size
      • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
      • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
      • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwedi-fundo-shower-bases-60-60
    • Тип продукцииWedi US
    • Группа продукцииShower Products
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка