Опубликуйте свои продукты
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 2
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 2
    Weil-McLain

    SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 2

    The SVF boiler streamlines set-up and installation, saving time, labor and money. Guarding against wear and tear with its corrosion-resistant and durable materials, Weil-McLain’s new Stainless Vertical Firetube boiler delivers energy efficiency and reliability. A leading-edge addition to our commercial boiler portfolio, it meets all standard bid specs for new construction.

    Features:

    • Solutions That Matter: 1500 & 3000 MBH stainless steel fire tube boilers for light commercial and large heating applications.
    • Easier: Contractor-friendly design with integrated roller casters, shipping ramp, and 3-in-1 vent adapters for fast installation.
    • Better: Market-leading efficiency and wide turn-down ranges for lower energy use and operating costs.
    • Smarter: Large color touchscreen controls for enhanced diagnostics, troubleshooting, and remote monitoring.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsvf-stainless-vertical-firetube-1500-3000-mbh-series-2
    • Тип продукцииBoilers
    • Группа продукцииCommercial boilers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-29
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
    • Классификация IFCБойлер
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Boilers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки