Опубликуйте свои продукты
Ultra® Gas Boiler Series 4
Weil-McLain

Ultra® Gas Boiler Series 4

The Ultra® Series 4 features a state-of-the-art heat exchanger with nanotechnology coating that works like “Ultra Armor”, reducing buildup in the heat exchanger while maintaining high efficiency.

FEATURES:

  • Durable Design: Cast aluminum coated heat exchanger and high-grade stainless steel burner for quiet, reliable operation.
  • High Efficiency: Up to 94% DOE AFUE efficiency.
  • Extended Warranty: 5-year extended warranty on service parts with boiler registration (within 90 days of installation, residential only).
  • System Sensing: Monitors boiler, system, and outdoor temperatures.
  • Multiple Boilers: Can control additional boilers or heating appliances.
  • Temperature Management: Supports 1 to 3 setpoints for single- or multi-zone management.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаweil-mclain-003
  • Тип продукцииResidential Boilers
  • Группа продукцииGas Boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-02-21
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Описание Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 13
  • Наименование OmniClassCondensing Boilers

Доступно в регионах:

Северная Америка