Опубликуйте свои продукты
SVF Stainless Vertical Firetube (500–600 MBH)
Weil-McLain

SVF Stainless Vertical Firetube (500–600 MBH)

The SVF boiler streamlines set-up and installation, saving time, labor and money. Guarding against wear and tear with its corrosion resistant and durable materials, Weil-McLain’s new Stainless Vertical Firetube boiler delivers energy efficiency and reliability. A leading-edge addition to our commercial boiler portfolio, it meets all standard bid specs for new construction.

Features:

  • Solutions That Matter™: 500 & 600 MBH stainless steel fire tube boilers designed for light commercial and large heating applications.
  • Easier: Contractor-friendly design with integrated roller casters, shipping ramp, and 3-in-1 vent adapters for quick installation.
  • Better: Market-leading efficiency and wide turn-down ranges for lower energy use and operating costs.
  • Smarter: Unity™ 2.0 color touchscreen Nuro controls for enhanced diagnostics and troubleshooting.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsvf-stainless-vertical-firetube-500-600-mbh
  • Тип продукцииBoilers
  • Группа продукцииCommercial boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
  • Классификация IFCБойлер
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 00
  • Наименование OmniClassCommercial Boilers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки