Опубликуйте свои продукты
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded
    Weland AB

    Entrance grating A22x22, L-frame, Embedded

    4.4 из 5 звезд4.4(29 отзывы)

    A complete entrance grating with a kerb angle frame. The grating features a mesh that has a slightly denser pattern and is well suited for use in schools and industrial environments, etc. The entrance grating is constructed from flat bars running in both directions. Choose from a number of different stocked formats for faster delivery, or order with specific dimensions that fit your exact requirements. Also available in other frames.

    Cпецификация
    • Entrance grating type A
      Mesh width: A22x22 mm
      Height: 25 mm
      Incl. frame L-30x30x3 with embedment ties
      All material is hot-dip galvanised

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаentrance_grating_a22x22_frame_l30x30x3
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииEntrence Grating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция