Опубликуйте свои продукты
Entrance grating N6, L-profile edge bar
Entrance grating N6, L-profile edge bar
Entrance grating N6, L-profile edge bar
    Weland AB

    Entrance grating N6, L-profile edge bar

    4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)

    A smaller type of freestanding entrance grating. Suitable for entrances with a slight height difference between ground and entrance floor. Choose from a number of different stocked formats.

    Cпецификация
    • Entrance grating type N6
      Mesh width: c/c 17x75 mm
      Height: 20 mm
      With edge bar made from L-profile angle 35x20x3 mm
      All material is hot-dip galvanised

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаentrance_grating_n6_l-profile_edge_bar
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииEntrence Grating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код CSI MasterFormat 201412 48 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grids

    Доступно в регионах:

    Европа
    Германия
    Дания
    Исландия
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция