Опубликуйте свои продукты
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Childproof

    Our complete wheelchair ramps with childproof railing are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    Cпецификация
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: 1:12
      Childproof railing (no openings larger than 100 mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRamp_childproof
    • Тип продукцииRamp
    • Группа продукцииWheelchair ramp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Ramps
    • Классификация IFCПандус
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Номер OmniClass23-17 23 11
    • Наименование OmniClassRamps