Опубликуйте свои продукты
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Standard

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    Our complete wheelchair ramps with standard railing c/c 500 mm are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot-dipped galvanised steel, which adds to the stability and long service life. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    Cпецификация
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: Max. 01:12

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRamp_standard
    • Тип продукцииRamp
    • Группа продукцииWheelchair ramp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Ramps
    • Классификация IFCПандус
    • Код CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Номер OmniClass23-17 23 11
    • Наименование OmniClassRamps