Опубликуйте свои продукты
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter
ASKER Bicycle Shelter
    Weland Aluminium AB

    ASKER Bicycle Shelter

    ASKER bicycle shelter is an affordable product with selectable length. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction. ASKERS design makes it advantageously to place against an facade.

    The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. ASKER is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    ASKER can be installed on concrete blocks or footplates.

    ASKER can be delivered without the wheel holders for other usage. 

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAL_asker_bicycle_shelter
    • Тип продукцииOutdoor Shelter
    • Группа продукцииThebe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Номер OmniClass23-11 29 11 13
    • Наименование OmniClassBicycle Shelters