Опубликуйте свои продукты
Balcony Aluminium
Weland Aluminium AB

Balcony Aluminium

The balcony consists of extruded aluminium profiles.

The depth is in 50 mm intervals due to the width of the modules.

These balconies can be installed with all kinds of mounting and they can have up to 5 meters span.

For more information please contact our sales representative Niclas!

Cпецификация
  • Material: Aluminium

    Standard dimensions:

    • Max width: 5000 mm
    • Min width: 100 mm
    • Max depth: 3000 mm
    • Min depth: 250 mm

    For dimensions exceeding these please make a request.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWAL_balcony_aluminium
  • Тип продукцииBalcony
  • Группа продукцииBalcony Aluminium
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-04-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Балкон
  • Номер OmniClass23-13 35 23 17
  • Наименование OmniClassBalconies and Overhang Units