Опубликуйте свои продукты
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
    Weland Aluminium AB

    Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted

    Our very popular railings with expanded metal are available in any color of your choosing.

    We have several top rail profiles to choose from.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Cпецификация
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

      Image 3: Low panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 4: High panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profil (U-200x18)

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile(U-200x18)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAL_balcony_railing_expanded_metal_side
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииBalcony Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing