Опубликуйте свои продукты
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock
    Weland Aluminium AB

    BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock

    BIKE bicycle is an affordable product with selectable length.
    The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

    The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
    BIKE is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    BIKE can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Cпецификация
    • Picture 1: BIKE 2.0 (4pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (5pl) c/c 2500 mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWAL_bicycle_rack_framelock
    • Тип продукцииBicycle parking
    • Группа продукцииBicycle rack
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks